MSTBT 2,5 HC/ 4-STPKMGYTPSO12CD24 - Printkortstik
1464394

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 16 A (se deratingkurve), driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: MSTBT 2,5 HC/..-STP, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, påtrykt variant

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Ortogonal skruestiktilslutning
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning