Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: MC 1,5/..-ST, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Trækaflastning (STZ2)