MCV 1,5/ 5-G-3,5 - Printkort-grunddel
1843635

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
monteringstype Bølgelodning
emballering pakket i æske

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: MCV 1,5/..-G, deling: 3,5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker