LPC 6/ 3-STL2-7,62 - Printkortstik
1716931

Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: LPC 6/..-STL, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 6, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Udvidet berøringsbeskyttelse iht. IEC/UL 61800-5-1
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering