LPC 2,5/ 8-ST-5,08-LR - Printkortstik
1110613

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 8, produktfamilie: LPC 2,5/..-ST-LR, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release frigørelsesarm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning