UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210715Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20210715Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40053722Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |