MCDV 1,5/15-G-3,81 - Printkort-grunddel
1830538

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 30, antal rækker: 2, poltal: 15, antal tilslutninger: 30, produktfamilie: MCDV 1,5/..-G, deling: 3,81 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Ved kombination med MCV-stikdele skal der anvendes et MCVW- og et MCVR-stik.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker