IPC 16/ 3-STGF-10,16 - Printkortstik
1975820

Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: IPC 16/..-STGF, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet