GMSTB 2,5 HCV/11-ST-7,62-LR - Printkortstik
1812843

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal: 11, antal tilslutninger: 11, produktfamilie: GMSTB 2,5 HCV/..-ST-LR, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release frigørelsesarm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner