GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62 BD NZ IN
-
Printkortstik
1964941
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: GMSTB 2,5/..-STF, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Produkttype | Printkortstik |
Produktfamilie | GMSTB 2,5/..-STF |
Produktlinje | COMBICON Connectors M |
Konstruktion | Standard |
Poltal | 2 |
Deling | 7,62 mm |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Antal potentialer | 2 |
Monteringstype | Skrueflange |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 12 A |
Mærkespænding UN | 630 V |
Gennemgangsmodstand | 1,2 mΩ |
Driftsspænding (III/3) | 400 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 6 kV |
Driftspænding (III/2) | 630 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 6 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 1000 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 6 kV |
Tilslutningsteknik | |
Konstruktion | Standard |
Stiksystem | COMBICON MSTB 2,5 |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Kontakttype | Bøsning |
Aflåsning | |
Låsetype | Skrueaflåsning |
Monteringstype | Skrueflange |
Tilspændingsmoment | 0,3 Nm |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning med klemmeramme |
Tilslutningsretning leder/printkort | 0 ° |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Prøvedorn a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Drivform skruehoved | Kærv på langs (L) |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Angivelser vedr. terminalrør uden isolationskrave | |
anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Angivelser vedr. terminalrør med isolationskrave | |
anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Varmforzinket |
Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | grøn (6021) |
Isolationsmaterialer | PA |
Isolationsmaterialegruppe | I |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Målskitse |
|
Deling | 7,62 mm |
Bredde [w] | 25,63 mm |
Højde [h] | 15 mm |
Længde [l] | 18,2 mm |
Flange | |
Tilspændingsmoment | 0,3 Nm |
Bemærk til driften | COMBICON-tilslutningsstik er iht. DIN EN 61984 stik uden koblingseffekt (COC). Ved anvendelse efter bestemmelserne må de kun betjenes i spændingsløs tilstand. |
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestået |
Trækprøve | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
2,5 mm² / stiv / > 50 N | |
2,5 mm² / fleksibel / > 50 N | |
Stik- og trækkræfter | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultat | Test bestået |
Antal cyklusser | 25 |
Indstikskraft pr. pol ca. | 8 N |
Trækkraft pr. pol ca. | 6 N |
Drejningsmomenttest | |
Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bestandighed for påskrifter | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestået |
Polarisering og kodning | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestået |
Visuel kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Målekontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 7,3 kV |
Gennemgangsmodstand R1 | 1,2 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 1,3 mΩ |
Stikcykler | 25 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Varmeforhold | 105 °C/168 h |
Maksimale driftsspænding | 3,31 kV |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 30g |
Chokvarighed | 18 ms |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testet poltal | 12 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 400 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 6 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 5,5 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 5,5 mm |
Reference til tilslutningstværsnit | Ved tilsluttet leder 2,5 mm² (fleksibel). |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 630 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 6 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 5,5 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 5,5 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 1000 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 6 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 5,5 mm |
Emballering | pakket i æske |
Varenummer | 1964941 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | AACAIC |
Produktnøgle | AACAIC |
GTIN | 4017918906320 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,08 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,722 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Større deling til øgede krav til spændingen
Tillader tilslutning af to ledere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre