FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Printkortstik
1777866

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere