FRONT-MC 1,5/ 9-STF-3,81 - Printkortstik
1850929

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: FRONT-MC 1,5/..-STF, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning