Værd at vide
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
Industrial AI
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
Printkortstik
EBPL 2-3,81 - Indlægsbro
EBPL 2-3,81
-
Indlægsbro
1733495
Indlægsbro til stik med skruetilslutning med 3,81 mm deling
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Bro
Produktfamilie
EBP
Produktlinje
COMBICON Connectors Special
Poltal
2
Deling
3,81 mm
Antal tilslutninger
2
Antal rækker
1
Antal potentialer
2
Bestykning
Delbestykning
Nej
Mål
Deling
3,81 mm
Bredde [w]
7,01 mm
Højde [h]
10,9 mm
Længde [l]
1,8 mm
Modulhøjde
4,3 mm
Loddestiftlængde [P]
6,6 mm
Materialeangivelser
Materialeangivelser - kontakt
Bemærk
WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt
Cu-legering
Materialeangivelser - kasse
Farve (Hus)
grå (7042)
Isolationsmaterialer
PA
Isolationsmaterialegruppe
I
CTI efter IEC 60112
600
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12
850
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13
775
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2
125 °C
Tilslutningsstik
Tilslutning 1
Isolationsmaterialer
PA
CTI efter IEC 60112
600
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Relativ luftfugtighed (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Emballageangivelser
Emballering
PE-pose
Varedata
Varenummer
1733495
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
AAHZFB
Produktnøgle
AAHZFB
GTIN
4046356165983
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,22 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,215 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27460406
ECLASS-13.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,093 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Stiftdele
Produkthjælp