Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FRONT-GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62 - Printkortstik
1806122

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: FRONT-GMSTB 2,5/..-ST, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Større deling til øgede krav til spændingen
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere