Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

GMSTBV 2,5/ 3-G-7,62 - Printkort-grunddel
1766576

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: GMSTBV 2,5/..-G, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Grunddel med lige loddestifter til 630 V-applikationer (III/2)