FRONT-FMC 1,5/D28-FF-6,35-R - Printkortstik
1714761

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 56, antal rækker: 2, poltal: 28, antal tilslutninger: 56, produktfamilie: FRONT-FMC 1,5/..-FF, deling: 6,35 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, pin-layout: Lineær pinning, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: IEC 60603 Connectors - Type D, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet