FKCVW 2,5/17-ST - Printkortstik
1910186

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 17, antal rækker: 1, poltal: 17, antal tilslutninger: 17, produktfamilie: FKCVW 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: -90 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.