Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FKCVR 2,5/16-STF-5,08 - Printkortstik
1874248

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 16, antal rækker: 1, poltal: 16, antal tilslutninger: 16, produktfamilie: FKCVR 2,5/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.