FKC 2,5/ 4-ST BD:GND,I2-,IC+ - Printkortstik
1769757

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: FKC 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.