FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5-LR BK - Printkortstik
1870221

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 5, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST-LR, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release frigørelsesarm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning