FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81BD:NZ2601 - Printkortstik
1739703

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: FK-MCP 1,5/..-ST, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning