DFMC 1,5/20-ST-3,5-LR - Printkortstik
1790661

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 40, antal rækker: 2, poltal: 20, antal tilslutninger: 40, produktfamilie: DFMC 1,5/..-ST-LR, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Stik i grunddel, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON DFMC 1,5, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release frigørelsesarm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm