DFMC 0,5/ 7-ST-2,54-RF - Printkortstik
1715739

Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 14, antal rækker: 2, poltal: 7, antal tilslutninger: 14, produktfamilie: DFMC 0,5/..-ST-RF, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON DFMC 0,5, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse