Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

DD21H 0,85/16-PT-2,5-Y - Gennemføringsstik
1378111

Gennemføringsstik, farve: sort, mærkestrøm: 5 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 2, poltal: 16, produktfamilie: DD21H 0,85/..-PT, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: CONNEXIS DD, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Snaplås, montering: Låsehage, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Værktøj til automatiseret crimpning fås som tilbehør

Ofte stillede spørgsmål


Hvilke farver fås varerne i?

Vores standardfarve er sort.


Hvilke farver fås varerne i?

Vores standardfarve er sort.


Er der kodninger til disse varer?

Ja, kodningerne er allerede integreret i huset.


Kan jeg også sætte to enkelte stik i grunddelen?

Ved CONNEXIS D32 kan der også sættes to enkelte stik i en dobbeltrækket grunddel.


Findes der også stik med låseanordning?

Ja, alle stik i CONNEXIS-serien har en låseanordning.


Hvilken kapslingsklasse har varerne?

Stikkene er godkendt iht. IP20.


Hvad skal jeg være opmærksom, når jeg skal vælge kabel?

Du skal vælge den passende crimpkontakt til ledertværsnittet.