ZFKKDSA 1,5-5,08- 7 - Printklemme
1708284

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rækker: 2, poltal pr. række: 7, produktfamilie: ZFKKDS(A) 1,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal