ZFKDSA 4-7,5- 4 GY RZ PENZ3106 - Printklemme
1931767

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: ZFKDS(A) 4, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning