cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19941111Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: ZFKDS(A) 4, deling: 10 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |