VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40047107Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 16 A | 0,2 - 1,5 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20061129Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |