SPTAF 1/12-3,5-EL BD:12-1 - Printklemme
1263261

Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 12, produktfamilie: SPTAF 1/..-EL, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning