Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SPTA-THR 1,5/ 7-3,81 R44 - Printklemme
1071184

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: SPTA 1,5/..-THR, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: Rem i 44 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen