SPTA 16/ 6-10,0-ZB - Printklemme
1819244

Printkortklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: SPTA 16/, deling: 10 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 60 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 4,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet