SPTA 1,5/ 8-5,08 - Printklemme
1751228

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 8, antal rækker: 1, poltal pr. række: 8, produktfamilie: SPTA 1,5/, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne