SPT 5/ 9-H-7,5-ZB - Printklemme
1719260

Printkortklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 6 mm2, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal pr. række: 9, produktfamilie: SPT 5/..-H, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 4,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside