PTDA 2,5/ 1-5,0 - Printklemme
1703469

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: PTDA 2,5/, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne