Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MKKDS 1/ 9-3,81 - Printklemme
1708107

Printkortklemme, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 18, antal rækker: 2, poltal pr. række: 9, produktfamilie: MKKDS 1, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed