MKDSP 25/ 3-15,00-F - Printklemme
1932504

Printkortklemme, mærkestrøm: 125 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 35 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MKDSP 25/..-F, deling: 15 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: Z2L Pozidriv med kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 4, emballering: pakket i æske. Vedvarende mekaniske belastninger på klemmen skal undgås

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Montageflanger reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen