Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Printklemme
2854102

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MKDSO 2,5/..-L, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artikel med pinudgang i venstre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Vedligeholdelsesfri og vibrationssikker via Reakdyn-princippet eller fjedrende elementer
Printklemme ortogonalt til printkortet
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning