Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35 - Printklemme
1777590

Printkortklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: MKDS 5 N HV, deling: 6,35 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.