Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MKDS 1,5/ 3-B-5,08 - Printklemme
1868746

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: MKDS 1,5/..-B, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, emballering: pakket i æske. Tilslutninger internt brokoblet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Intern brokobling til enkel gennemsløjfning af potentialer
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal