GSMKDSP 1,5/ 3 - Printklemme
1718032

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: GSMKDSP 1,5, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 55 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Større deling til øgede krav til spændingen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal