cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19860303Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: FRONT 2,5-V/SA 5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: blå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |