cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19860303Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |