PC 5/ 6-GU-7,62 - Printkort-grunddel
1720725

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: PC 5/..-GU, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 4,2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 5, Orientering stikudformning: vendt om, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Standardgrunddel - også egnet til stik med automatisk låsende Click and Lock-system
Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker