PC 4/ 7-GU-6,35 P26 THR - Printkort-grunddel
1247569

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 4 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 800 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 7, produktfamilie: PC 4/..-GU-THR, deling: 6,35 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Siksak-pinning M, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON PC 4, Orientering stikudformning: vendt om, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Udvidet berøringsbeskyttelse i pin-belægningen for maksimal sikkerhed også i utilsluttet tilstand
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler