MSTBVA 2,5 HC/ 7-G-5,08 - Printkort-grunddel
1924350

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A (se deratingkurve), driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: MSTBVA 2,5 HC/..-G, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik