Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal: 5, antal tilslutninger: 5, produktfamilie: MSTBV 2,5/..-GEH, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske