Printkort-grunddel, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 12, antal rækker: 1, poltal: 12, antal tilslutninger: 12, produktfamilie: IPC 5/..-GFU, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 5, Orientering stikudformning: vendt om, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske