Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ICV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 - Printkort-grunddel
1943658

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: ICV 2,5 HC/..-GF, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger