Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

IC 2,5/ 7-GF-5,08 - Printkort-grunddel
1825174

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: IC 2,5/..-GF, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
Inverteret grunddel med bøsningskontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller printkort-printkort-forbindelser
Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler