DMCV 1,5/11-G1F-3,5-LR P26THR - Printkort-grunddel
1874946

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 22, antal rækker: 2, poltal: 11, antal tilslutninger: 22, produktfamilie: DMCV 1,5/..-G1F-THR, deling: 3,5 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON DFMC 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer